No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-EMS

Eyectores AVENTICS™ serie EMS

Descripción del producto

La AVENTICS serie EMS tiene un diseño extremadamente compacto que puede instalarse de manera flexible cerca de los puntos de succión para un tiempo de respuesta rápido, además de ofrecer una alta eficiencia energética gracias a una geometría de boquilla sofisticada. Con boquillas Venturi conectadas en serie, ofrecen una enorme capacidad de succión con la máxima eficiencia y cubren un amplio rango de aplicaciones de vacío. En función de las propiedades de la pieza de trabajo que se mueve, los eyectores están disponibles en dos versiones básicas y tres categorías de rendimiento. Los inyectores multietapa de la serie EMS son ideales para aplicaciones que requieren caudal alto con vacío bajo.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
:
465,19 €
465,19 €
661,44 €
661,44 €
1.119,36 €
1.119,36 €

Características

  • Varias boquillas Venturi
  • Alta capacidad de succión
  • Versión de caudal alto (HF) para piezas de trabajo porosas
  • Versión de vacío alto (HV) para piezas de trabajo herméticas

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 86 resultados para piezas y accesorios
:
97,41 €
97,41 €
112,76 €
112,76 €
170,58 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €

Documentos y dibujos