No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-Clean room feeding

Sistema de alimentación AVENTICS™ para salas blancas

Descripción del producto

Las soluciones de manipulación de materiales de AVENTICS, diseñadas para entornos de salas blancas, ofrecen un rendimiento excepcional y cumplen con las normas de higiene. Con tecnología avanzada y un diseño sólido, nuestros productos de alimentación se destacan en la manipulación de componentes delicados con precisión y ofrecen una productividad óptima en entornos exigentes de sala blanca. Para un funcionamiento preciso y fiable, y una mayor eficiencia en entornos con los más altos estándares higiénicos, confíe en las soluciones de alimentación AVENTICS para salas blancas.

Características

  • Sistema verificado y apto para uso en sala blanca según ISO clase 7
  • Limpieza fácil garantizada gracias a las normas de diseño para aplicaciones de tecnología médica
  • Suministro de varias piezas, preferiblemente con manipulación Afag eléctrica
  • Recipiente transportador vibratorio de poliamida, aluminio o acero inoxidable aprobados por la FDA
  • Uso de materiales médicos aprobados con certificado de materiales
  • Recipientes clasificadores de acero inoxidable pulido y alta aleación

Documentos y dibujos