No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-Flip conveyor

Transportador de volteo AVENTICS™

Descripción del producto

El transportador de volteo AVENTICS es una solución versátil y eficaz para el volteo y la orientación de piezas en sistemas de automatización. Este transportador se integra perfectamente en su línea de producción y, de este modo, ofrece una funcionalidad avanzada y adaptabilidad para manipular diversos componentes. El transportador de volteo AVENTICS está diseñado con tecnología de vanguardia y materiales duraderos, lo que garantiza un rendimiento fiable y constante. Con controles intuitivos y funciones inteligentes, este transportador permite un funcionamiento sin problemas y tareas precisas de volteo de piezas.

Características

  • Adecuado para prácticamente cualquier geometría de piezas con varias bandas transportadoras a medida
  • Ajuste continuo de los parámetros de funcionamiento y los accionamientos para aliviar la integración
  • Gran área de imagen, voltaje de funcionamiento de 24 V y posibilidad de purga rápida

Documentos y dibujos