El cilindro sin vástago para servicio pesado de la serie G de Numatics incorpora un rail con bolas y deslizadores de bolas para lograr increíbles capacidades de transporte de carga. Su fiabilidad comprobada en campo cumple millones de ciclos, lo que los convierte en ideales para aplicaciones de manipulación de materiales y fabricación en la industria del automóvil y de neumáticos, alimentos y bebidas y embalaje.