No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-S104

Electroválvulas de pinzamiento ASCO™ serie S104

Descripción del producto

Las válvulas de pinzamiento ASCO serie S104 pueden controlar todos los fluidos compatibles con el material del tubo, protegiendo el fluido de toda la contaminación, incluyendo los cambios de temperatura. Estas características hacen que esta válvula sea adecuada para controlar una amplia gama de fluidos incluyendo aquellos en la industria analítica, médica y de alimentos.

Materiales del cuerpo
Aluminio anodizado
Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Dispositivo de pinzamiento
POM (copolímero acetal reforzado)
Componentes internos
Acero inoxidable
Tubo - núcleo
Latón recubierto de níquel químico (Ni-P)

Características

  • Electroválvula de pinzamiento, adecuada para cerrar los medios sin producir caudales turbulentos, ni espacios muertos.
  • Tasa de caudal alto bajo las mismas condiciones de diámetro interno de electroválvulas diferentes; el sistema permite un caudal de paso bidireccional.
  • Las válvulas son adecuadas para las tuberías de SILICONA suave u otras, similares en elasticidad y rigidez (50 shore A).
  • Modelo silencioso.
  • La tubería es el único material en contacto con el fluido.
  • Las tuberías no se incluyen en nuestro suministro.

Documentos y dibujos