No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-S126

Electroválvulas de pinzamiento ASCO™ serie S126

Descripción del producto

Las válvulas de pinzamiento ASCO serie S126 pueden controlar cualquier fluido que sea compatible con el material de la tubería, protegiendo el fluido de cualquier contaminación, incluyendo los cambios de temperatura. Estas características hacen que esta válvula sea adecuada para controlar una amplia gama de fluidos incluyendo aquellos en la industria analítica, médica y de alimentos.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
92,40 €
Material del cuerpo
POM
Actuador de válvula
Eléctrica - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Dispositivo de pinzamiento
POM (copolímero acetal reforzado)
Componentes internos
Acero inoxidable

Características

  • Electroválvula de pinzamiento, adecuada para cerrar los medios sin producir caudales turbulentos, ni espacios muertos.
  • Rango de caudal alto bajo las mismas condiciones de diámetro interno de electroválvulas diferentes; el sistema permite un caudal de paso bidireccional.
  • Las válvulas son adecuadas para las tuberías de SILICONA blandas u otras, similares en elasticidad y rigidez (50 shore A).
  • El tubo es el único material en contacto con el fluido.
  • Los tubos no forman parte de nuestro suministro.

Documentos y dibujos