No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CCI

Cilindros compactos AVENTICS™ CCI

Descripción del producto

Los cilindros AVENTICS serie CCI (ISO 21287) poseen una construcción innovadora y compacta, además de un diseño fácil de limpiar. La serie CCI (ISO 21287) es ideal para carreras largas y mayores requisitos para tiempos de ciclo optimizados y masas en movimiento. Los sensores pueden instalarse de manera fácil y rápida en todos los lados y en todas las longitudes de cilindro.

Productos

Search
1-10 de 864 resultados para Products
:
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001002
Tamaño del orificio
16 mm
Longitud de carrera
5 mm
Amortiguamiento
amortiguación elástica
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
Same Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
16 mm
5 mm
amortiguación elástica
pistón con magneto
Same Day
QuickShip
62,34 €
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001003
Tamaño del orificio
20 mm
Longitud de carrera
5 mm
Amortiguamiento
amortiguación elástica
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
Same Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
20 mm
5 mm
amortiguación elástica
pistón con magneto
Same Day
QuickShip
64,25 €
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001004
Tamaño del orificio
25 mm
Longitud de carrera
5 mm
Amortiguamiento
amortiguación elástica
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
Same Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
25 mm
5 mm
amortiguación elástica
pistón con magneto
Same Day
QuickShip
71,83 €
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001005
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
5 mm
Amortiguamiento
amortiguación elástica
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
Same Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
32 mm
5 mm
amortiguación elástica
pistón con magneto
Same Day
QuickShip
78,62 €
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001006
Tamaño del orificio
40 mm
Longitud de carrera
5 mm
Amortiguamiento
amortiguación elástica
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
Same Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
40 mm
5 mm
amortiguación elástica
pistón con magneto
Same Day
QuickShip
104,54 €
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001007
Tamaño del orificio
50 mm
Longitud de carrera
5 mm
Amortiguamiento
amortiguación elástica
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
Same Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
50 mm
5 mm
amortiguación elástica
pistón con magneto
Same Day
QuickShip
121,14 €
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001008
Tamaño del orificio
63 mm
Longitud de carrera
5 mm
Amortiguamiento
amortiguación elástica
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
63 mm
5 mm
amortiguación elástica
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
149,16 €
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001009
Tamaño del orificio
80 mm
Longitud de carrera
5 mm
Amortiguamiento
amortiguación elástica
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
80 mm
5 mm
amortiguación elástica
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
194,07 €
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001010
Tamaño del orificio
100 mm
Longitud de carrera
5 mm
Amortiguamiento
amortiguación elástica
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
100 mm
5 mm
amortiguación elástica
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
245,14 €
AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001012
Tamaño del orificio
16 mm
Longitud de carrera
10 mm
Amortiguamiento
amortiguación elástica
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
Same Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
16 mm
10 mm
amortiguación elástica
pistón con magneto
Same Day
QuickShip
62,98 €

Características

  • La carcasa del cilindro consiste de un perfil de aluminio continuo con presión en los fondos delantero y trasero
  • Diseño fácil de limpiar que evita la acumulación de suciedad
  • Tolerancia a longitudes cortas: hasta un 60 % más corto que los cilindros de perfil ISO estándar, lo que convierte a la serie CCI (ISO 21287) en idealmente apta para máquinas de diseño compacto
  • Ensamblaje simple del detector en toda la longitud del cilindro
  • Configuraciones adicionales posibles: pueden seleccionarse características como carreras especiales, vástago hueco, variantes resistentes al calor o prolongaciones del vástago, incluidas documentación y CAD.
  • Disponible en diámetros de pistón de 16 mm a 100 mm

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 206 resultados para piezas y accesorios
:
AVENTICS™ Sensor, Serie SN3 0830100438
Cantidad de polos 2
De 3 polos
Tipo 2 de conexión eléctrica
Enchufe
Protección
resistente a cortocircuito
resistente a cortocircuito
Protegido contra inversión de polaridad
Conexión eléctrica 2
M12
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
De 3 polos
Enchufe
resistente a cortocircuito
resistente a cortocircuito
Protegido contra inversión de polaridad
M12
Same Day
QuickShip
190,02 €
AVENTICS™ Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1821038241
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
QuickShip
24,02 €
AVENTICS™ Fijación por pie MS1, Serie CM1 1821332053
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
QuickShip
8,84 €
AVENTICS™ Horquilla AP2, Serie CM2 1822122005
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
QuickShip
21,89 €
AVENTICS™ Horquilla AP2, Serie CM2 1822122009
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
QuickShip
6,89 €
AVENTICS™ Horquilla AP2, Serie CM2 1822122010
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
QuickShip
7,82 €
AVENTICS™ Horquilla AP2, Serie CM2 1822122024
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
QuickShip
8,26 €
AVENTICS™ Horquilla AP2, Serie CM2 1822122025
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
QuickShip
11,76 €
AVENTICS™ Horquilla PM6, Serie CM2 1822122032
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
QuickShip
92,27 €
AVENTICS™ Horquilla PM6, Serie CM2 1822122033
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
Cantidad de polos 2
Tipo 2 de conexión eléctrica
Protección
Conexión eléctrica 2
disponibilidad
Same Day
QuickShip
111,32 €

Documentos y dibujos