Agarraderas de vacío

Las pinzas de vacío aprovechan la diferencia entre la presión atmosférica y un vacío generado de forma electrónica o neumática para establecer un agarre firme de los objetos y, a menudo, levantarlos o moverlos en aplicaciones automatizadas. La elección de la pinza correcta depende de diversos factores, incluida la superficie de las piezas de trabajo (planas, curvas o inclinadas), el entorno (como las salas estériles) y los requisitos de manipulación y seguridad. La serie de pinzas AVENTICS ofrece una amplia gama de opciones que pueden satisfacer las necesidades particulares de su entorno de trabajo, proceso y material de rendimiento.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Agarraderas de vacío

Agarraderas de succión de vacío

1-7 de 7 resultados en Productos
: