Reguladores de precisión
Un regulador de precisión es un dispositivo especializado que proporciona una gestión segura, consistente y precisa de la presión y el caudal de medios en aplicaciones que utilizan gases, aire comprimido, agua y otros fluidos de proceso. Ayudan a aumentar el rendimiento, mejorar las normas de seguridad y prolongar significativamente la vida útil del equipo al evitar las enormes tensiones causadas por las variaciones de presión excesivas. Con ajustes programables y funciones de monitorización en tiempo real, los reguladores de precisión de Emerson ofrecen la tecnología y facilidad de uso esenciales para su aplicación de control.