No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-74-2400

Regulador de presión sin rosca ni resorte TESCOM™ serie 74-2400

Descripción del producto

El regulador reductor de presión de diafragma amarrado de gran pureza serie 74-2400 proporciona un bajo volumen interno y un diseño sin rosca ni resorte en el interior. La serie 74-2400 ofrece un acabado de superficie de 10 Ra y acero inoxidable 316 VAR. Las presiones de entrada son de 41.3 o 241 bar/600 o 3500 psig con presiones de salida de hasta 6.9 bar/100 psig. Ideal para uso en puntos de uso de 1/4 pulg., gabinetes de gas, fabricación de semiconductores, cajas de manifold de la válvula y laboratorios de investigación.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 41,4 o 241 bar/600 o 3 500 psig
Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, o 6,9 bar/30, 60, o 100 psig
Material
Cuerpo: electropulido de acero inoxidable 316L VAR
Diafragma: acero inoxidable 316L
Asiento: PCTFE (Vespel® opcional para el modelo de 3500 psig /241 bar)
Vástago de la válvula, sello posterior: acero inoxidable 316
Temperatura de operación
Asiento PCTFE: -40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C
Asiento Vespel®: -40 °F a 350 °F / -40 °C a 177 °C
Tipo y tamaño del puerto
H.P.I.C. de 1/4
Eje macho, eje hembra de
1/4, 1/2
Extremos de los tubos de 1/4
Capacidad de caudal
Cv = 0,06 (modelo de 241 bar/3500 psig)
Cv = 0,15 (modelo de 41,4 bar/600 psig)
Peso (sin medidores)
0,9 kg/2,0 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Fabricado y probado usando herramientas de Calidad total inclusive control de procesos estadísticos
  • El volumen interno bajo y la falta de muelles internos reduce el atrapado de partículas
  • Sello metal a metal en el diafragma o interfaz del cuerpo
  • Acabado de 10 Ra micropulgadas / 0.25 micrómetros disponible

Documentos y dibujos