No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-625

Válvula de control de presión proporcional Serie 625 de AVENTICS™

Descripción del producto

La Sentronic Serie 625 de AVENTICS es una plataforma de válvula de control de presión proporcional de “mando directo” altamente dinámica de 3 vías que ajusta con precisión la presión para controlar aire o gases inertes. La serie 625 es una plataforma proporcional de rango completo, que ofrece rangos de presión desde vacío hasta 50 bar/725 psi. Varios tamaños de capacidad de caudal mecánica de 55 l/min hasta 5600 l/min (1.94 a 197.76 SCFM).

Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Bobinas proporcionales
Tipo de puerto
G – Rosca NPT o montaje en base
Tamaño del puerto
1/8 in / 1/4 in / 1/2 in o 1 in
Rango de presión
Vacío hasta 50 bar/725 psi
Material del cuerpo
Latón, aluminio o acero inoxidable
Piezas inertes
Acero inoxidable, latón
Sellado
FKM y NBR
Voltaje
24 VCC
Medios
Aire y gases inertes según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Normas y regulaciones
CE, UKCA, IP65, RoHs

Características

  • Control de la presión proporcional altamente dinámico debido a la mecánica de mando directo
  • Rangos de presión desde vacío hasta 50 bar/725 psi
  • Capacidad de caudal desde 55 l/min hasta 5600 l/min (1.94 hasta 197.76 SCFM)
  • 5 tamaños de mecánica en distintos materiales como latón, aluminio o acero inoxidable
  • Función de control en cascada : entrada para sensor externo
  • Escape en caso de pérdida de fuente de alimentación
  • El software DaS permite seleccionar configuraciones personalizadas para optimizar el rendimiento del control

Documentos y dibujos