No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-ISO 6432

Cilindros de línea redonda Numatics de la serie ISO 6432 de ASCO™

Descripción del producto

La serie ISO 6432 de Numatics es una línea de cilindros métricos en miniatura, que cumplen con la norma ISO. Tiene un casquillo autolubricante con un bajo coeficiente de fricción para una actuación suave, excelente resistencia al desgaste y larga vida útil. La serie ISO 6432 es ideal para sistemas de automatización compactos en aplicaciones de instrumentación analítica y de diagnóstico, de embotellado, del automóvil, y aplicaciones de cocinas comerciales y equipo de lavandería.

Normas/regulaciones
ISO
Orificio
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 20 mm, 25 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
500 mm máx.

Características

  • Intercambiabilidad competitiva con cilindros estándar ISO 6432
  • Montaje integrado para facilitar la conexión directa de las cubiertas en la parte frontal y trasera en la aplicación
  • Equipadas para detectores magnéticos de posición
  • Diseño completamente de acero inoxidable y juntas de alta temperatura para ofrecer resistencia a la corrosión en entornos exigentes

Documentos y dibujos