No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-Numatics 280

Interruptores de presión digitales Numatics™ 280

Descripción del producto

Los captadores digitales ASCO Numatics serie 280 se pueden usar como indicadores de vacío/presión para que muestren el valor actual de manera precisa. También se pueden usar en aplicaciones que requieren una medición extremadamente precisa de un valor específico y que luego generan una entrada digital para el PLC o el sistema de control. La gran pantalla LCD es fácil de ver y cambia de color cuando se obtiene el punto de referencia, lo que hace que la salida digital cambie el estado. Las aplicaciones incluyen verificación de piezas presentes, aseguramiento de la calidad usando pruebas de fugas de descenso, control de bordes en bobinado de película, fuerzas de sujeción, evacuación y llenado de circuitos, y bombeo de circuitos ascendentes y descendentes.

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Accionamiento de válvula
Solenoide - acción directa
Materiales del cuerpo
Aluminio
Tensión
24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 440 CA, 480 CA, 24 CC, 240 CC, 12 CC, 120 CC, 6 CC, 48 CC | 50-60
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubería/puerto
1/8 in
Tipo de puerto
NPTF
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv
Entorno funcionamiento
Interiores
Normas y regulaciones
Tipo 1, CSA, UL

Características

  • Modos de funcionamiento comparador de ventana e histéresis
  • Respuesta rápida (2,5 ms o menos) repetible a + 0,2 % de la escala completa + 1 dígito.
  • Botones de configuración resaltados para una programación intuitiva sencilla
  • Pantalla LCD grande con siete segmentos con pantalla de dos colores seleccionable
  • Se muestra OUT cuando la salida digital está "ON" (ENCENDIDA)
  • La pantalla del panel muestra: unidades seleccionadas, modo de funcionamiento, tipo de salida (n.o./n.c), modo de configuración y bloqueo con tecla
  • Marca CE, cumple con RoHS

Documentos y dibujos