No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CCI-SC

AVENTICS™ Series CCI-SC Stopper Compact Cylinders

Descripción del producto

Cilindros neumáticos con vástago reforzado y con una elevada resistencia a golpes y cargas radiales. Se utilizan normalmente en cintas transportadoras y en otras máquinas especiales para permitir una parada segura y sin problemas de las cargas con un peso de hasta 90 kg. Las dimensiones de los orificios de montaje son compatibles con la norma ISO 21287.

Productos

Search
1-10 de 108 resultados para Products
:
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000627
Industria
Industrial
Longitud de carrera
15 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
7 Day
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
136,89 €
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000628
Industria
Industrial
Longitud de carrera
15 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
7 Day
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
161,78 €
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000629
Industria
Industrial
Longitud de carrera
15 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
7 Day
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
170,10 €
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000630
Industria
Industrial
Longitud de carrera
20 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
7 Day
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
139,15 €
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000631
Industria
Industrial
Longitud de carrera
20 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
7 Day
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
164,04 €
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000632
Industria
Industrial
Longitud de carrera
20 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
7 Day
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
172,35 €
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000633
Industria
Industrial
Longitud de carrera
25 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
7 Day
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
141,40 €
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000634
Industria
Industrial
Longitud de carrera
25 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
7 Day
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
166,31 €
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000635
Industria
Industrial
Longitud de carrera
25 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
7 Day
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
174,62 €
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000636
Industria
Industrial
Longitud de carrera
20 mm
Tamaño del orificio
50 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
7 Day
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
20 mm
50 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
203,96 €

Características

  • Construcción robusta: alta resistencia a golpes y cargas radiales para detener con seguridad las cargas de embalaje en las cintas transportadoras y otras máquinas especiales; hasta 90 kg
  • Seguridad en las aplicaciones: los cilindros de acción simple y doble con resorte permiten detener las masas de forma segura en un fallo de emergencia o presión
  • Fácil de montar: las dimensiones del orificio estándar son compatibles con ISO 21287
  • Reducción de ruido: amortiguación elástica en los extremos de la carrera y silenciadores de escape de aire montados en los cilindros de acción simple
  • Opciones de diseño de varillas: muñón, muñón con antirrotación y rodillo, para satisfacer mejor las necesidades de la aplicación
  • Flexibilidad para la instalación: los dos tornillos M3x8 estándar facilitan la orientación de 90° para alinear la varilla del muñón y el rodillo con las cargas transportadas

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 64 resultados para piezas y accesorios
:
35,35 €
3,10 €
3,57 €
29,39 €
38,97 €
27,32 €
32,64 €
17,91 €
21,61 €
25,94 €

Documentos y dibujos