No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-corrosion-probes

Sondas recuperables de resistencia a la polarización lineal (LPR) de Roxar™

Descripción del producto

La sonda recuperable de resistencia a la polarización lineal (LPR) de Roxar es un instrumento preciso y confiable que mide los índices de corrosión en tiempo real en los sistemas de agua. El cálculo de la tasa de corrosión se basa en la medición de la respuesta de corriente a una pequeña polarización (10-20 mV) a un potencial de corrosión de un electrodo de acero. La respuesta instantánea también hace que la sonda LPR sea apta para la detección rápida de la entrada de oxígeno en sistemas que se supone que están libres de oxígeno, como los sistemas de inyección de agua para mantener la integridad de la tubería y de los activos. La sonda LPR recuperable de Roxar se puede utilizar tanto en sistemas de acceso hidráulico como mecánico.

Documentos y dibujos