No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-retractor-tools

Herramientas de extracción de Roxar

Descripción del producto

Las herramientas de extracción de Roxar están diseñadas para la instalación y el reemplazo de las sondas y los cupones de los sistemas retráctiles de 1". La herramienta, que está fabricada con materiales resistentes a la corrosión, se sujeta fácilmente al ensamblaje de la sonda y se retira después del uso y siempre se debe usar en aplicaciones bajo presión. El resultado es la recuperación e instalación seguras y convenientes de sondas y cupones.

Documentos y dibujos