Rosemount-P-GDA Aspirators

GDA - Sistemas aspiradores de gas & y humo

Descripción del producto

Los sistemas de aspiradores de gas y humo GDA proporcionan una solución única para monitorear con precisión el ingreso de gas y/o humo en áreas donde no es práctico colocar un detector. Los sistemas de detección de humo por aspiración se pueden usar con temperaturas de funcionamiento altas y bajas. Las aplicaciones más comunes que usan detectores de humo por aspiración incluyen: tanques de almacenamiento y áreas de perforación de petróleo crudo, tanques de balastro de FPSO, contrapozos de torreta de FPSO, cajones elevados en altamar y áreas de entrada y escape de turbinas de gas.

Montaje
Gabinete de acero inoxidable 316 o placa trasera de acero inoxidable
Consumo de aire/punto de medición
1,0 L/min/canal a 100 psi
Constante de tiempo/respuesta
Tres (3) seg para pasar por el módulo del aspirador más 0,25 a 0,75 seg/m de línea de muestra, según el tipo de detector
Certificaciones/aprobaciones
Alarma de caudal bajo con clasificación SIL disponible

Características

  • Diseño modular y estándar de componentes
  • Botones integrados de purga de línea y gas de calibración por canal
  • Alarma de caudal bajo por canal
  • Adecuado para usarlo en áreas peligrosas zona 1 & 2
  • Versión de bomba a prueba de explosión disponible
  • Las partes internas del aspirador son resistentes al H2S
  • Alarma de caudal bajo con clasificación SIL disponible
  • Se pueden utilizar detectores de gas o humo estándar de la industria

Documentos y dibujos