No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-Flow-Smart-Meter-Verification

Verificación del medidor Smart

Descripción del producto

El Smart Meter Verification ofrece una medición completamente confiable gracias a una herramienta de diagnóstico que reporta la condición operativa del medidor Coriolis en detalle sin interrumpir el proceso. Los diagnósticos son compatibles con una variedad de productos de caudal de Emerson, incluidos los caudalímetros Coriolis Micro Motion™, los caudalímetros ultrasónicos Rosemount y los caudalímetros magnéticos Rosemount™. El Smart Meter Verification proporciona soluciones accionables para las exigencias comunes de la instrumentación del proceso: reduce el tiempo de inactividad, alarga los ciclos de prueba y aumenta la seguridad operativa.

Tiempo de ejecución de la verificación de calibración
90 segundos
Informe de verificación
PDF con registro del tiempo

Reconocido por EPA, IEC (SIS), FDA, AGA, API, ISO, Russian VNiiMS, Alberta Energy Regulator y otros entes de terceros como método para extender pruebas de verificación e intervalos de recalibración
Sensores Coriolis compatibles
Serie ELITE, serie H, serie F, serie R, serie T y HPC
Transmisores Coriolis compatibles
Serie 1000/2000/3000/4000/5000 con MVD™;

Para obtener más información, consultar la hoja de datos del producto
Caudalímetros magnéticos compatibles
Serie 8700M
Caudalímetros ultrasónicos compatibles
Medidores de gas ultrasónicos – 3414, 3415, 3416, 3417 medidores de configuración doble, medidor de gas de 8 vías 3418
Sistemas host compatibles
Transmisor de caudal,inalámbricoHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, AMS Trex Device Communicator, AMS Device Manager, sistemas host basados en DTM y otras redes de control digital

Características

  • Caudalímetros Coriolis de Micro Motion:

    Smart Meter Verification Basic habilitada en todos los procesadores de núcleo mejorado para verificar automáticamente el desempeño de la medición y detectar daños por corrosión y erosión dentro de procesos no críticos

    Smart Meter Verification Professional incluye detección de recubrimientos no uniformes y un informe de verificación en PDF con registro del tiempo, que muchos terceros reconocen para ampliar los intervalos de prueba y calibración de prueba

    Detecte los desafíos comunes de los instrumentos de procesos, revestimientos, corrosión y no uniformes para fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y la implementación de estrategias del Industry 4.0 (IIOT)

    Los diagnósticos continuos alertan a los usuarios cuando se verifica el sensor a cero y cuando un sensor puede ser demasiado grande para la velocidad de flujo operativo

    Solucione la causa raíz de las alteraciones del proceso, como el caudal multifásico para garantizar la calidad del producto y el desempeño de los medidores

    Los resultados de verificación son reconocidos por agencias, incluidas FDA, TTB, EPA, ISO 9001 y AGA- 11, como práctica laboral válida en lugar de algunas o todas las calibraciones o comprobaciones
  • Caudalímetros magnéticos Rosemount:

    La característica del revestimiento del electrodo identifica el revestimiento antes de que se convierta en un problema

    La falla de conexión a tierra/cableado reconoce si el ruido de CA afecta a la lectura del caudal

    El diagnóstico de ruido del proceso alto y la frecuencia de bobina seleccionable proporcionan la máxima estabilidad de la señal
  • Caudalímetros ultrasónicos de gas Rosemount:

    Reduzca significativamente el tiempo empleado anteriormente en el análisis de datos y la solución de problemas con la función Smart Meter Verification Basic incluida en la última actualización del firmware de la electrónica 3410.

    Utilice informes mensuales programados automáticamente o seleccione cualquier periodo de tiempo disponible para los informes a petición (un día a 6 meses)

    MeterLink ofrece acceso a informes programados o a petición, mientras que los informes para varios medidores se pueden extraer todo a la vez apor medio de Net Monitor

    Detecta el desempeño del transductor, el estado electrónico y los diagnósticos de caudal para informar la condición del funcionamiento del medidor o del proceso con alarmas y acciones recomendadas
  • Los diagnósticos continuos alertan a los usuarios sobre cuándo deben verificar el ajuste del cero del sensor y cuando un sensor puede ser demasiado grande para la velocidad del caudal en funcionamiento
  • Resuelve la causa principal de problemas relacionados con las alteraciones del proceso como el caudal multifase para garantizar la calidad del producto y el desempeño del medidor
  • Los resultados de verificación tienen el reconocimiento de agencias como la FDA, TTB, EPA, ISO 9001 y AGA-11, quienes los consideran como una práctica laboral válida en lugar de algunas o todas las calibraciones o pruebas

Documentos y dibujos