No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-MeterLink Diagnostics Software

Software de diagnóstico MeterLink™

Descripción del producto

Exclusivo para los Caudalímetros ultrasónicos Rosemount™, el software MeterLink muestra una gran variedad de diagnósticos avanzados en tiempo real para ayudar a los operadores a solucionar rápidamente los problemas en el desempeño del medidor o a identificar la causa de una alteración del caudal. Este software con varias características mejora el tiempo de productividad al proporcionar un rápido acceso al análisis experto del caudal y a las alertas a los operadores de los perfiles de caudal anormales. La combinación sin paralelo de un sistema de diagnósticos avanzado y capacidades tempranas de alarma garantiza que los operadores puedan resolver inmediatamente los problemas e inconvenientes del medidor antes de que ocurra la falla.
Versión: 1.92

Requisitos del software
Microsoft® Windows® 10 y 11 así como Office® 2010 a 2021
Requisitos del hardware
PC con procesador de 1 GHz o más rápido 32-bit (x86) o 64-bit (x64) y que cumpla con los requisitos del sistema para el sistema operativo; 100 MB de espacio libre en el disco duro; 1 puerto Ethernet o puerto serial; Pantalla con al lo menos 1024x768 de resolución
Compatibilidad
La retrocompatibilidad funciona con todos los caudalímetros ultrasónicos de gases y líquidos de Rosemount
Comunicaciones
Requiere RS-232, RS-485 full dúplex o Ethernet (recomendado)
Versión
1,92

Características

  • Identifica los residuos y bloqueos en todo el sistema antes de que la medición se vea afectada con los diagnósticos basados en el caudal dinámico.
  • Minimiza la incertidumbre en la medición del caudal al determinar la causa de origen de la indicación de parámetros de diagnóstico.
  • Compara directamente los SOS medidos y calculados para evitar los problemas de composición de gas o temperatura.
  • Minimiza el mantenimiento con los diagnósticos basados en la condición que garantizan que las inspecciones se programen únicamente según lo requerido.
  • Evita las alteraciones del proceso con el Baseline Viewer que proporciona alertas de predicción según las desviaciones de referencia.
  • Acelera la configuración y el arranque del medidor.
  • Otorga acceso y monitorización fácil de todos los caudalímetros ultrasónicos de Rosemount en una red con el monitor MeterLink Net.
  • Admite la recopilación de informes básicos de Smart Meter Verification de medidores que soportan esta función. Smart Meter Verification minimiza en gran medida el tiempo que se dedica a analizar datos y obtener acceso al análisis experto del caudal y a un resultado del estatus de medición general intuitivo
  • Admite la conexión a medidores ultrasónicos Rosemount que hacen y no admiten la authenitticación de medidores.

Documentos y dibujos