Los tanques de mezcla por lotes están equipados con una caldera de mezcla montada históricamente en una celda de carga, con tecnologías Clean-in-Place y con controles integrados para automatizar la mezcla por lotes. La solución de Emerson puede ofrecer esta configuración, así como una alternativa para las celdas de carga. Al reemplazar las celdas de carga con caudalímetros Coriolis de Micro Motion, mejorará el tiempo del ciclo, la producción total y la precisión de dosificación.