No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-CT4400 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT4400 Analizador de gas continuo

Descripción del producto

El Rosemount CT4400 de Emerson es el primer analizador híbrido de gases de proceso Quantum Cascade Laser (QCL) y Tunable Diode Laser (TDL) del mundo y está diseñado específicamente para mejorar el desempeño y reducir los costos inherentes a las mediciones de NOx y las aplicaciones de monitorización de emisiones continuas. Optimizado para aplicaciones en frío y/o seco a presión ambiente, el analizador de montaje en rack CT4400 se integra fácilmente a la infraestructura existente de una planta, sin insumos ni mantenimiento costosos.

Temperatura ambiente
41 a 122 °F (5 a 50 °C) ±1% cada 5 °C
Temperatura del gas de muestra
59 a 122 °F (15 a 50 °C)
Repetibilidad
± 1%
Linealidad
R₂ > 0,99, ± 2%
Salida analógica
Salida de la señal analógica: 4–20 mA (uno por medición)
Salida de la señal digital: Modbus® por TCP/IP
Monitorización de la condición operativa: informe del estado NAMUR
Fuente de alimentación
100 VCA a 240 VCA, / 60 Hz
Peso
Mitad del rack: 33,1 lb (15 kg)
Rack completo: 66,1 lb (30 kg)
Dimensiones
Mitad del rack: 8,5 × 24,5 × 6,8 in (215 × 623 × 172 mm)
Rack completo: 19 × 25,9 × 6,8 in (482,6 × 658 × 172 mm)
Puertos
Conector del puerto de gases de entrada: tipo Swagelok® de 6 mm
Conector del puerto de gases de salida: tipo Swagelok® de 6 mm

Características

  • Puede medir simultáneamente hasta siete componentes del gas específicos para la aplicación, con rango dinámico mejorado desde sub ppm hasta niveles porcentuales.
  • Ideal para las aplicaciones de monitorización ambiental que miden componentes estándares, como NO, NO2, SO2, CO, CO2 y O2
  • Compatible con la infraestructura existente de la planta para minimizar las interrupciones o los costos al reemplazar los analizadores obsoletos
  • La tecnología QCL/TDL de Rosemount™ con la técnica "Laser Chirp" patentada, permite la detección de especies individuales de gas, sin efectos de interferencia cruzada u otros gases en la corriente
  • Las mediciones secundarias con monitorización de alta sensibilidad y precisión garantizan el cumplimiento de los requisitos normativos.
  • Sin insumos ni tratamientos de muestras complejas, este dispositivo permite reducir costos y mejora la eficiencia de la planta
  • La configuración modular resistente e intercambiable admite hasta cuatro módulos láser y proporciona una excepcional confiabilidad y estabilidad en las mediciones
  • La tecnología espectroscópica inherentemente estable reduce la necesidad de calibración y garantiza un desempeño confiable

Documentos y dibujos