Diseñado para detectar concentraciones ultra bajas de emisiones de NOx en aplicaciones de combustión industrial y comercial, el Rosemount XECLD Analizador de gas continuo utiliza tecnología de detección de quemioluminiscencia (CLD) de estado sólido y altamente estable para ayudar a los operadores a demostrar el cumplimiento con las regulaciones ambientales. Diseñado para una confiabilidad óptima y un mantenimiento sin problemas, el XECLD elimina las bombas de vacío, lo que reduce las fuentes de vibración que pueden comprometer la integridad del equipo y la confiabilidad de la medición.