Rosemount-925 Fixed Gas Detection Transmitter

Rosemount™ 925 Transmisor de detección de gas fijo

Descripción del producto

El Rosemount 925 Transmisor de detección de gas fijo está diseñado para ser utilizado con el Rosemount 625 Sensor de gas y está aprobado según las últimas normas de desempeño y áreas clasificadas para uso mundial.

Temperatura de operación
–40 a +158 °F (–40 a +70 °C)
–67 a +158 °F (–55 a +70 °C) con el calentador encendido
Tipo de sensor
Rosemount 625 Sensor infrarrojo no dispersivo
Salida
4-20 mA con protocolo HART® 7, Relés
Pantalla/Interfaz
La pantalla LCD integral puede mostrar información sobre estados de alerta y diagnósticos.
Rango de humedad
Humedad relativa de 0-95 %, sin condensación
Fuente de alimentación
Rango de fuente de alimentación: 18 a 30 VCC
Consumo de alimentación máximo: 4,0 W con el calentador encendido
Precisión
Precisión del gas: LEL al ±3 % < 50% LEL and ±5% LEL > LEL
al 50 %, precisión de 4-20 mA: ±0,1 % del intervalo

Características

  • El transmisor de gas puede conectarse a una amplia gama de sensores de gas combustible.

Documentos y dibujos