No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-702 Discrete Transmitter Plunger Arrival

Transmisor discreto para la detección de la llegada del émbolo Rosemount™ 702

Descripción del producto

El Rosemount 702, que detecta la llegada del émbolo, se creó para usarlo en plataformas de pozos de gas natural que utilizan émbolos y ayudan en la eficiencia del pozo. El transmisor se usa en combinación con un sensor de llegada del émbolo existente que detecta el evento de llegada y envía la señal de forma inalámbrica. Se diseñó específicamente para ser compatible con el sensor de llegada del émbolo Cyclops ETC modelo ET-11000.

Tasa de actualización
De 1 segundo a 60 minutos, a seleccionar por el usuario
Suministro de alimentación
Módulo de alimentación de cloruro de litio-tionilo intrínsecamente seguro y reemplazable, con alojamiento de polímero de PBT
Material de la carcasa
Aluminio con bajo contenido de cobre o acero inoxidable
Tipo de antena
Antena externa (opción WK): máximo de 10 mW (10 dBm)
rango extendido, antena externa (opción WM): máximo de 18 mW (12,5 dBm) EIRP
ganancia alta, antena remota (opción WN): máximo de 40 mW (16 dBm) EIRP
antena remota (opción WJ): máximo de 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Pantalla/interfaz
Opcional

Características

  • Diseñado para el sensor de llegada de émbolo Cyclops ETC modelo ET-11000
  • Habilita el acceso a los puntos discretos que no están conectados al sistema de control debido a los costos del cableado y falta de E/S
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado.
  • Las entradas momentáneas son medidas continuamente entre las actualizaciones inalámbricas
  • Las soluciones de potencia ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos