No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-LF-Coriolis

Medidores de caudal y densidad serie LF Coriolis de caudal extremadamente bajo de Micro Motion

Descripción del producto

Los medidores de la serie LF de Micro Motion son los medidores Coriolis más pequeños disponibles; tienen casi el tamaño de un teléfono celular y caben en cualquier espacio pequeño para lograr mediciones de alta precisión de caudal extremadamente bajo y brindan una plataforma escalable para satisfacer las necesidades individuales de medición de caudal.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión/repetibilidad del líquido
hasta ±0,5 % ±z.s. (hasta ±0,05 % ±z.s.)
Precisión/repetibilidad del gas
hasta ±0,5 % ±z.s. (hasta ±0,05 % ±z.s.)
Precisión/repetibilidad de la densidad
±0,005 g/cm3 (±0,002 g/cm3)
Tamaño de la tubería
1/8" (DN6) a 1/4" (DN8)
Rango de presión
hasta 500 psig (35 barg)
Rango de temperatura
32 °F - 149 °F (0 °C - 65 °C)
Electrónica (software)
Opciones de E/S expansibles que incluyen mA, frecuencia, discreta y Modbus

Características

  • Obtenga la mayor precisión de un caudalímetro miniaturizado
  • Aloje la mayoría de los fluidos con una construcción disponible de acero inoxidable 316L
  • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase I, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Cubra sus necesidades individuales de medición del caudal con un diseño compacto ideal para espacios reducidos
  • Confíe en las aprobaciones y certificaciones que incluyen: CSA (clase I, div. 2, grupos A, B, C y D; clase II, div. 2, grupos F y G, clase III div. 2) y ATEX
  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • El sistema patentado de detección óptica ofrece una sensibilidad y estabilidad únicas

Documentos y dibujos