No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-R-Series Coriolis Meter

Medidores de caudal y densidad tipo Coriolis para todo uso serie R Micro Motion

Descripción del producto

Los caudalímetros Coriolis serie R ofrecen mediciones de caudal y densidad precisas con un diseño drenable que ocupa poco espacio. Son ideales para aplicaciones de todo uso que suelen requerir mediciones repetibles, confiables y con poco mantenimiento.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión y repetibilidad del líquido
Hasta ±0.4% de tasa (±0.2%; de tasa)
Precisión y repetibilidad del gas
Hasta ±0.75% de tasa (±0.5% de tasa)
Precisión y repetibilidad de la densidad
Hasta ±0,003 g/cm3 (±0,0015 g/cm3)
Tamaño de la línea
1/4" (DN6) - 3" (DN80)
Rango de presión
Hasta 100 barg (1450 psig)
Rango de temperatura
De -148 a 302 °F (-100 a 150 °C)
Electrónica (software)
Opciones de E/S de expansión que incluyen mA, frecuencia, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidad
10:1

Características

  • Logre un mayor desempeño básico de medición de caudal másico y volumétrico en un diseño compacto
  • Incremente la flexibilidad gracias a la construcción en acero inoxidable 316L que es compatible con la mayoría de los fluidos
  • Reduzca los costos con un transmisor integral que proporciona una arquitectura de caudal variable única
  • Elija entre opciones  de transmisor resistente que incluyen:  carcasa clase 1, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de medición, incluidas CSA (Clase 1, div. 1, grupos C y D; Clase 1, div. 2, grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
  • Minimice el mantenimiento y aumente la confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Instálelo prácticamente en cualquier lugar gracias a su diseño compacto

Documentos y dibujos