No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-PIOX R500 MH Process Refractometer Sensor-Hygienic

Sensor refractómetro de proceso PIOX R500 MH de Flexim para aplicaciones de higiene

Descripción del producto

El Flexim PIOX R500 MH es un sensor refractómetro de diseño higiénico para el sector de alimentos y bebidas con carcasa de acero inoxidable 316L (1.4404) de calidad química, esquinas redondeadas y empaques personalizados que garantizan cero espacio muerto. Gracias a su tecnología patentada de luz transmitida, el modelo R500 ofrece medición de concentración en línea en tiempo real, un elemento clave para un control de calidad continuo y una producción eficiente. Tanto si hay que controlar el grado de Brix durante la producción de refrescos y bebidas de frutas como si hay que supervisar los niveles de concentración de ácido ascórbico durante la fabricación de vitamina C, el PIOX R500 MH ofrece los valores deseados con una precisión del 0,1 %.

Margen de medición
nD: 1,3... 1,7, °Brix: 0...100
Incertidumbre de medición
nD: 0,0002 (corresponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Repetibilidad
nD: 0,00002 (corresponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L (1.4404), empaques EPDM, zafiro
Material de la carcasa
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Temperatura de funcionamiento (fluido)
-20...+150 °C
Presión de fluido máxima
PN 10
Protección IP
IP67
Aprobaciones/protección contra explosiones
NonEx, ATEX/IECEx zona 0, FM clase I división 1
Conexión del proceso
Varivent/Tri-Clamp

Características

  • Alta precisión.
  • La tecnología de procesos ópticos de Flexim.
  • Diseño robusto con acero de grado químico, empaques protegidos y empaques FFKM.
  • Herramientas internas de autodiagnóstico para tareas predictivas y bajo mantenimiento.
  • Clasificaciones ATEX/IECEx zona 0, FM clase I división 1.

Documentos y dibujos