No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-TankMaster Mobile Inventory Management Software

Software de gestión de inventario Rosemount™ TankMaster™ Mobile

Descripción del producto

Rosemount TankMaster Mobile no solo proporciona información general instantánea de inventario sino que también brinda acceso rápido a detalles del tanque, como el nivel, el volumen, la temperatura, la variación de nivel y más. Se adapta al dispositivo y funciona sin problemas en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. Los datos de inventario se pueden compartir fácilmente dentro y fuera de la organización, lo que garantiza que el personal y los socios tengan la información que requieren en el momento y en el lugar que la necesitan.

Sistema operativo
Servidor: Microsoft® Windows Server 2019 versión estándar 1577 o posterior. Versión Desktop Experience.
Teléfono inteligente/tableta: iOS, Android
Compatibilidad del software
Navegadores web compatibles para iOS: Chrome, Safari
Navegadores web compatibles para Android: Chrome
Navegadores web compatibles para Microsoft Windows: Chrome, Firefox
Instalación y configuración del sistema
Se integra con el software de gestión de inventario Rosemount TankMaster
Cantidad de tanques
200 tanques como máximo

Características

  • Aplicación web multiplataforma que funciona en computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas
  • Se adapta al dispositivo y está optimizado para pantallas táctiles
  • La interfaz es fácil de usar y proporciona información general inmediata de los datos de inventario. Podrá ver los detalles de cada tanque con tan solo un clic
  • Permite establecer una “lista de control” para monitorear los tanques de cerca
  • Trabajo eficiente mediante el uso de grupos de tanques personalizados, predefinidos y automáticos
  • En cumplimiento con la norma de ciberseguridad internacional IEC 62443-3-3
  • Compatible con la arquitectura de la red de 3 niveles con firewalls que ofrecen protección contra el acceso no autorizado
  • La autorización de nuevos dispositivos está a cargo del administrador o mediante la verificación de dos pasos
  • La comunicación cifrada de seguridad de la capa de transporte protege la confidencialidad de los datos
  • Control para cada usuario del acceso a tanques específicos, puntos de datos, etc.
  • Aproveche los grupos de usuarios para otorgar rápidamente el acceso correcto a las personas correctas
  • Gestión de licencias sencilla por medio del portal web

Documentos y dibujos