No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-TankMaster Inventory Management Software

Software de manejo de inventario Rosemount™ TankMaster™

Descripción del producto

Rosemount TankMaster es un paquete potente de software de manejo de inventario que usa Windows y que es fácil de usar. Rosemount TankMaster recopila en tiempo real, datos de medición de tanques como nivel, temperatura, nivel de interfaz del agua y presión. Calcula automáticamente el volumen y la masa para el inventario y la transferencia de custodia para tanques de almacenamiento de líquidos a granel. Proporciona al operador una descripción general, configuración, ajustes y servicio para los sistemas de medición de tanques Rosemount.

Medición de tanques
Nivel de datos, temperatura (promedio y puntual), nivel de agua libre, presión, parámetros de gas licuado (según la configuración del sistema).
Cálculos de inventario
Volumen total observado (TOV), volumen bruto observado (GOV), volumen bruto estándar (GSV), volumen neto estándar (NSV), masa y densidad conforme a las tablas actuales de API (6, 54, 24, A-D), ISO y otras normas importantes.
Manejo de alarmas
Alarmas de punto de ajuste, resumen de alarmas, registro de alarmas y registro de eventos de alarmas.
Generación de informes
Registro general, equilibrio másico e informes de lotes.
Vistas personalizadas
Las vistas estándar abarcan la mayoría de las instalaciones, aunque los diseños de la planta y el tanque se pueden personalizar.
Instalación y configuración del sistema
Un asistente proporciona instrucciones detalladas de configuración e instalación de todos los dispositivos en un sistema de medición de tanques Rosemount.
Capacidades de red
Compatible con una red de varias PC de servidor y cliente. Acceso a datos de TankMaster desde cualquier PC dentro de la red.
Seguridad
Niveles de acceso: Administrador, Supervisor, Operador y Solo visualización.
Interoperabilidad
Compatible con Modbus RTU y OPC Data Access 2.0 (OLE para control de procesos), con la posibilidad de exportar los datos de inventario y transferencia de custodia desde TankMaster a otros clientes, como DCS, PLC, sistemas Scada o programas de Microsoft Office distintos.
Capacidad de emulación
Capacidad de reemplazar perfectamente otros sistemas de manejo de tanques con Rosemount TankMaster. Recopilación y visualización de datos más soporte para el control de dispositivos, por ejemplo servocomandos.
Redundancia
Se pueden conectar dos PC redundantes con TankMaster a los puertos del host en uno o más concentradores de sistemas Rosemount 2460. Dos posibles configuraciones de TankMaster:
• Ambas PC activas que solicitan datos en forma separada.
• Una PC principal activa y la otra inactiva en modo de respaldo (reserva activa).
Cálculos de inventario
LNG y gases licuados: Soporte para depósitos de almacenamiento de contención completos, incluyendo no solo enfriamiento, detección de fugas y medición de temperatura del perfil del producto, supervisión de la estratificación y manipulación de alarmas sino también predicción opcional de vuelco.

Características

  • Mejore la eficiencia de la planta al obtener información completa de los tanques.
  • Obtenga cálculos de inventario en tiempo real con volúmenes normalizados según el estándar API.
  • Logre la interoperabilidad de la red con sistemas host y otros proveedores.
  • Aumente la seguridad gracias a un mejor manejo de alarmas
  • Aumente la confiabilidad gracias a funciones de redundancia inteligentes.

Documentos y dibujos