No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-614 Cryogenic Spot Temperature Sensor

Sensor de temperatura de punto criogénico Rosemount™ 614

Descripción del producto

El Rosemount 614 está específicamente diseñado para medir la temperatura en tanques criogénicos y refrigerados.

Estos elementos de punto están cableados con un cable de acero flexible con aislamiento mineral que permite las mediciones de temperatura dentro de un tanque de contención completa durante el procedimiento de enfriamiento y para la detección de fugas en el espacio de aislamiento del tanque. Los elementos del sensor de temperatura se integran fácilmente a través de una conexión cónica o una caja de conexiones al Transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount 2240S.

Precisión
±0.02 °C (±0.036 °F) con sensores calibrados
Tipos de elementos
Elementos de punto Pt-100 conforme a EN 60751
Cantidad de elementos de punto
Elementos individuales o dobles
Rango de medición
De -200 a +100 °C (de -328 to +212 °F)
Longitud total
Máximo de 300 m (984 pies)
Funda protectora
4,5 mm (0,18 in.) AISI 316L relleno con polvo de óxido de magnesio comprimido

Características

  • Diseñado específicamente para las aplicaciones criogénicas
  • Para mediciones de temperatura de un solo punto, enfriamiento y detección de fugas
  • Conecte cualquier cantidad de sensores al transmisor de temperatura mediante una conexión cónica o una caja de conexiones
  • Seleccione una amplia gama de accesorios

Documentos y dibujos