La tecnología Rosemount™ X-well™ mide con precisión la temperatura interna del proceso sin un termopozo ni penetración en el proceso. Registre la temperatura del proceso de manera segura con esta solución no invasiva, sin cortar los tubos, mientras que calcula la frecuencia de patrón de estela o la paralización del proceso.