No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-Station Manager

Station Manager

Descripción del producto

Station Manager is an application for the ControlWave Micro that performs natural gas flow measurement and station control for up to six or eight meter runs, and can be distributed across six stations. Its ideal for both new installations as well as station upgrades, where it replaces a mix of outdated RTUs and PLCs that are increasingly difficult to support.

Características

  • Configure fácilmente parámetros de E/S, estaciones y ejecución, realice operaciones de mantenimiento, visualice y recopile registros, y monitorice información de estaciones actuales
  • Seis u ocho ejecuciones disponibles y hasta un máximo de seis estaciones
  • Ejecute control de conmutación y PID
  • Cálculos de caudal API 21.1
  • Archivo histórico
  • Por hora, por día y por mes; caudal, volumen y energía
  • Control de muestreo
  • Comunicaciones flexibles, admite dispositivos cableados y WirelessHART
  • BSAP, serial, Modbus IP y Modbus ENRON
  • Interfaz de configuración del usuario
  • Funcionalidad adicional al Station Manager
  • Registro de auditoría de parámetros de configuración

Documentos y dibujos