No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-PipelineTransporter

PipelineTransporter®

Descripción del producto

Un programa de comunicación y gestión disponible en el mercado que permite a los operadores de tuberías comunicar y compartir información comercial y operativa con todos sus despachadores y terceros que participan en el ciclo comercial, como productores, procesadores, otros transportistas y los usuarios finales. El PipelineTransporter está diseñado para proporcionar una configuración de datos simplificada, lo que permite una rápida implementación, mientras que la funcionalidad completa y habilitada para web hace que la información esté ampliamente disponible para los usuarios.

Documentos y dibujos

Características

  • Gestión de contratos de transporte
  • Nominaciones de gas por hora y diarias de productores, despachadores y clientes.
  • Acceso de terceros a la gestión de contratos
  • Asignaciones basadas en reglas de asignación predeterminadas (PDA)
  • Desequilibrio comercial y contabilidad del gas diarios
  • Calidad del gas, inventario, balance operativo y gestión bancaria
  • Disponibilidad de facturación y prefacturación directamente desde la aplicación
  • Integración con herramientas de simulación para ayudar en la validación hidráulica de nominaciones
  • Integración de SCADA y el sistema de medición de gases para la recolección de los datos medidos
  • Integración con sistemas de contabilidad general o ERP, incluyendo SAP y MS Dynamics.
  • Sólida capacidad de generación de informes en un formato que realmente puede usar
  • Acceso web a entidades de contrapartida para nominaciones y presentación de informes