Las válvulas reguladoras BLE y BLX funcionan como una derivación en las estaciones de transmisión que reducen la presión hasta 100 bar/1 450 psig. La versión BLX está equipada con un relé de liberación tipo OS2 para interrumpir el caudal de presión en caso de una presión excesiva de salida. Los tipos BLE y BLX cumplen con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y están clasificados en la categoría IV.