No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-CSB400

Reguladores reductores de presión CSB400 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de operación directa cargados por resorte serie CSB400 Fisher brindan aplicaciones que reducen la presión para instalaciones comerciales e industriales livianas. Esta flexibilidad se alcanza gracias a la cantidad de tamaños del cuerpo y conexiones finales, ajustes de la presión de salida, además de la opción de registro de la presión interna, externa o doble. Además de la flexibilidad de aplicaciones, la serie CSB400 ofrece múltiples opciones de protección contra la sobrepresión para satisfacer las demandas de los requisitos de su aplicación.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • True-Monitor integral
  • Corte
  • Cuerpos de hierro fundido dúctil y acero WCC disponibles
  • Amplia variedad de tamaños del cuerpo y conexiones finales.
  • No se necesitan herramientas especiales para el ajuste de la presión y la remoción de orificios
Configuraciones disponibles
Regulador independiente, sin alivio, dispositivo de seguridad, registro de la presión doble, registro de la presión interna o externa, True-Monitor integral, módulo de corte VSX4
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
DI: 1, 1-1/4, 1-1/2, 2NPT, Rp 1, 1x1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 2, Rp 1x2-1/4 GAZ, NPS 1-1/2/DN40, PN16, NPS2/DN50, CL125 FF, CL150 FF, PN10/16
ST: 1, 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1, 1-1/4, 1-1/2
Presión máxima de entrada operativa
16 bar/232 psig
Presión máxima de entrada de emergencia
20 bar/290 psig
Rango de la presión de salida
17 mbar a 3,0 bar/6,8 pulg. w.c. a 43.5 psig
Presión máxima de salida de emergencia (caja)
4,0 bar/58 psig
Presión máxima de salida para evitar daños a las piezas internas
0,35 bar/5,0 psig por encima del ajuste de presión de salida
Presión máxima de salida operativa
3,0 bar / 43,5 psig
Registro de la presión
Interna o externa
Capacidades térmicas
De acuerdo con los estándares PED: -20 a 60 °C/-4 a 140 °F
No conforme a PED: -30 a 66 °C/-20 a 150 °F
Pesos aproximados
Cuerpo roscado:
Tipo CSB400: 4 kg/9 libras
Tipo CSB403: 9 kg/20 libras
Tipo CSB404: 5 kg/11 libras
Cuerpo bridado: sumar 4 kg/9 libras a los pesos indicados
Especificaciones de True-Monitor™ tipo TM600
Presión de control: 27-517 mbar/11"wc-7,5 psi
Presión máxima de salida operativa tipo TM600 en CSB403: 517 mbar/7,5 psi
Venteo: 1/4 NPT
Sensor ext.: 1/4 NPT
Material de la carcas: AL
Reg. de presión: Ext
Especificaciones del módulo de corte tipo VSX4
OPSO: 43-3400 mbar/0,62-49,3 psi
UPSO: 10-1500 mbar/0,15-21,8 psig
Venteo: 1/4 NPT
Sensor ext.: 1/4 NPT
Material de la carcasa: AL
Reg. pres.: Int. o ext.

Documentos y dibujos