No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-M Series

Actuador de engranaje de volante serie M Fisher™

Descripción del producto

Los actuadores de engranaje de volante serie M Fisher son engranajes de tornillo sin fin completamente cerrados e impermeables para una operación manual fiable con válvulas de mariposa de alto desempeño A11, A31A y 8560 Fisher. El actuador serie M consiste en una carcasa, una cubierta, un engranaje de tornillo sin fin, un eje de entrada y un volante, y la carcasa viene engrasada en el envase.

Características

  • Un diseño resistente ofrece estabilidad y resistencia a la corrosión. La unidad está completamente cerrada para una operación impermeable.
  • La carcasa incluye dos topes ajustables para un correcto ajuste de la posición del disco. El actuador se bloquea automáticamente de forma inherente, a menos que esté sometido a altas vibraciones.
  • Ofrece cinco grados de exceso de carrera en ambas direcciones para un posicionamiento preciso del disco de la válvula.
Accionamiento
Cuarto de vuelta, manual
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX
Tipo de control
Encendido/apagado, posicionamiento
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Fuente de alimentación
Manual
Control de procesos
Encendido/apagado, posicionamiento, posicionamiento
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de mariposa, válvula de tapón excéntrico, válvula de triple excentricidad
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos