No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Y602

Montajes de venteo serie Y602 Fisher™

Descripción del producto

Los montajes de venteo Y602 previenen la obstrucción de las aberturas de venteo, lo cual permite el flujo de aire o gas adecuado para las cajas del resorte del regulador, las líneas de venteo remotas, las cubiertas de diafragma del actuador y aplicaciones varias. Estos montajes de venteo están disponibles en estilo angular o recto. Normalmente, los montajes de venteo angulares protegen las aberturas de venteo que miran a los costados y los montajes de venteo rectos protegen las aberturas de venteo que miran hacia arriba o hacia abajo.

Características

  • Resistente a la intemperie: el deflector de humedad de doble borde de los venteos serie Y602 resiste el agua y actúa como puente para la abertura de venteo. Los venteos resisten los taponamientos causados por las inclemencias del tiempo, como lluvias, aguanieve y nieve.
  • Resistente a insectos: todos los venteos serie Y602, excepto el tipo Y602-16, tienen aberturas de venteo con rejillas para prevenir la entrada de insectos y la resultante obstrucción. La abertura con rejilla es más grande que la de otros venteos disponibles.
  • El estabilizador permite prevenir los ciclos: el estabilizador opuesto al resorte en la salida de venteo de los venteos serie Y602 seleccionados limita la tasa de respiración de venteo, lo cual proporciona estabilidad en condiciones normales. La fuerza de la descarga rápida abre el estabilizador al ocurrir la descarga.
Estilos de montaje de venteo Y602
Tipo paraguas, tipo angular
Material del resorte estabilizador y de las paletas
Acero inoxidable
Tamaños de la conexión final
3/8, 1/4, 1/2, 3/4 y 1 pulg.
Estilos de conexión final
Interna y externa

Documentos y dibujos