No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Y693

Regulador de inertización de gas tipo Y693 Fisher™

Descripción del producto

El regulador tipo Y693 se opera directamente y se utiliza para el control preciso de presión en sistemas de inertización de baja presión. Esta unidad cuenta con un tapón de válvula equilibrado que permite clases de precisión equivalentes a un regulador operado por piloto.

Características

  • Inspección y mantenimiento en línea
  • Precisión de control
  • Insensibilidad a fluctuaciones de presión de entrada
  • Respuesta rápida
  • Alta capacidad de caudal
  • Diseño de ajuste equilibrado
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Hierro fundido:
  NPS 1-1/2, NPT
  NPS 2/DN 50 NPT, CL125 FF o CL250 RF
Acero o acero inoxidable:
  NPS 1-1/2 o 2/DN 40 o 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF o PN 16/25/40
Capacidades térmicas
NBR: -20 °F a 180 °F/-29 °C a 82 °C
FKM: 40 °F a 300 °F/4 °C a 149 °C
FFKM: -20 °F a 300 °F/-29 °C a 149 °C
Presión máxima de entrada
150 psig/10,3 bar
Presiones máximas de salida
Operativa: 2 psig/0,14 bar por encima del ajuste de presión de salida
Carcasa de emergencia: 15 psig/1,0 bar
Rangos de presión de salida
Columna de agua de 0,5 pulgadas a 10 psig/1 mbar a 0,69 bar en 10 rangos
Registro de la presión
Externa
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos