Las válvulas de mariposa serie VFA son del tipo wafer sin bridas y generalmente se usan en estaciones de reducción de gas para un servicio de encendido-apagado. Las válvulas de mariposa serie VFA, gracias a sus características de construcción particulares, tienen pérdidas de presión muy bajas y un excelente sellado. Esta serie de válvulas de mariposa básicamente está diseñada para las redes de transmisión y distribución de gas natural y para aplicaciones comerciales/industriales.