No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-P539A

Actuador neumático tipo P539A Fisher™

Descripción del producto

El actuador neumático tipo P539A permite abrir y cerrar las válvulas de cierre de emergencia (ESV) N550/N551 Snappy Joe de Fisher tanto en la válvula, mediante una válvula neumática de 4 vías, como desde una ubicación remota. El actuador abre la válvula cuando se aplica presión. En caso de pérdida de presión, la válvula N550/N551 se cierra, accionada por el resorte del actuador neumático.

Características

  • Opere en forma remota válvulas de cierre de emergencia en tanques de almacenamiento fijos en plantas a granel.
  • El elemento fusible proporciona disipación térmica.
  • Mecanismo de retorno: solo por resorte, sin necesidad de aire.
Estilo y tamaño de la conexión final de la válvula de cierre de emergencia
1-1/4, 2 y 3 pulgadas NPT
Límites de la presión del actuador
Mínimo: 1,4 bar/20 psig
Máximo: 2,8 bar/40 psig
Presión de operación recomendada: 1,4 a 1,7 bar/20 a 25 psig
Capacidades térmicas
-40° a 66 °C/-40° a 150 °F
Peso aproximado
2 kg/4,8 lbs
Punto de fusión de disipación térmica
100 °C/212 °F

Documentos y dibujos