No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-fasani check valves

Válvulas de retención Sempell Fasani

Descripción del producto

Las válvulas de retención de cierre rápido se instalan en las tuberías de extracción de turbina que suministran vapor que pasa a los calefactores de agua, turbinas auxiliares y otro equipo. Acción de cierre en menos de 1 segundo. Las válvulas tienen actuadores montados laterales y son de cierre de resorte

Características

  • El disco cerrará libremente como resultado del caudal inverso.
  • El cierre completo del disco cuando no hay flujo, está asegurado por un desplazamiento entre la superficie de asiento y la palanca.
  • El disco es proporcionado con un dispositivo antirotativo para evitar daños debido a la inestabilidad inducida del flujo.
  • Operación de disco de oscilamiento libre cuando el actuador está en la posición abierta (cilindro presurizado y resorte comprimido).
  • Un diseño de asiento vertical, un ángulo de apertura grande del disco (75°) y un diseño preciso de la�geometría interna brinda una turbulencia interna muy limitada. Esto tiene como resultado una pérdida reducida de presión.
  • Durante la salida rápida de aire, el resorte comprimido permite un cierre en menos de 1 segundo (el cierre completo del asiento será efectivo únicamente cuando el flujo del vapor llegue a cero).
  • La acción del actuador está limitada a la primera parte de la carrera dejando un movimiento de oscilamiento libre del disco por unos pocos grados cuando está cerca de la posición cerrada. Esto evita una posible deformación debido a los golpes internos repetidos por el cierre forzado.
  • La configuración estándar del actuador incluye: interruptores de límite, manómetro y filtro, válvula de escape rápido y dispositivo de prueba de cierre local.
  • Los actuadores de cuarto de vuelta garantizan las condiciones de seguridad para los operadores.
Diseño estándar
ASME B16.34
Valores nominales de presión
ASME 150 a 1 500
Tamaño
DN 150 a 1 500 (NPS 6 a 60)
Material
acero al carbono, acero de aleación baja, acero inoxidable
Internos
acero inoxidable 13 % Cr (interno 1 acc a API 600)
Conexión final
extremos con brida o soldadura a tope
Instalación
horizontal
Actuador
actuador neumático o hidráulico

Documentos y dibujos