No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-KGA

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KGA+ para lodos pesados

Descripción del producto

La válvula Clarkson KGA+ para lodos pesados tiene sellos mejorados, opciones de cuerpo de brida completa y diseño simplificado para un mantenimiento más sencillo. Ofrece un desempeño óptimo en varias condiciones y aislación del 100 %.

Características

  • Sello secundario mejorado: se puede lubricar sin desmontarlo, lo que simplifica el mantenimiento de la válvula.
  • Diseño con doble asiento: proporciona caudal bidireccional y cierre, lo que garantiza un aislamiento del 100 % y cero fugas aguas abajo.
  • Flujo sin obstrucciones: elimina las turbulencias y minimiza la caída de presión en la válvula, al tiempo que evita que los sólidos se acumulen y obstruyan el cierre de la compuerta.
  • El diseño de cuerpo de brida completa con perforación de brida disponible incluyendo ASME B16.5, PN10 y PN16 (según los estándares DIN y BS), la Table D y E australiana (según AS 2129) entre otras.
  • El diseño del cuerpo simplificado de dos piezas facilita las reconstrucciones.
  • Las clasificaciones de la presión opcionales más altas, posibles con los materiales de compuerta seleccionados, se pueden clasificar en hasta 200 psi
  • Cumple con una gran variedad de requerimientos de abrasión, corrosión, temperatura y presión.
  • Se puede utilizar en servicios en seco o húmedo, trata fácilmente con las partículas grandes y pesadas y material atrapado.
  • El cierre hermético con 100 % de aislamiento da como resultado cero fugas aguas abajo.
  • Manguitos de elastómero de trabajo pesado con refuerzo interno, que se reemplazan in situ
  • No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
  • Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo.
Rango de tamaño
NPS 3 - 60 (DN 80 - 1500)
Clasificación de la temperatura
Hasta 400 °F (180 °C)
Clasificación de la presión
100 psi
Conexión final
Bridado
Clase de cierre
Sin fugas
Tipo de válvula
Válvula de compuerta estilo cuchilla, válvula de compuerta estilo cuchilla para lodos

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos