No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-KGA

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KGA+ para lodos pesados

Descripción del producto

La válvula Clarkson KGA+ para lodos pesados tiene sellos mejorados, opciones de cuerpo de brida completa y diseño simplificado para un mantenimiento más sencillo. Ofrece un desempeño óptimo en varias condiciones y aislación del 100 %.

Rango de tamaño
NPS 3 - 60 (DN 80 - 1500)
Clasificación de la temperatura
Hasta 400 °F (180 °C)
Clasificación de la presión
100 psi
Conexión final
Bridado
Clase de cierre
Sin fugas
Tipo de válvula
Válvula de compuerta estilo cuchilla, válvula de compuerta estilo cuchilla para lodos