No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-H800

Válvulas de alivio tipo H800 Fisher™

Descripción del producto

La válvula de alivio tipo H800 es una válvula compacta, liviana y operada de forma directa. Se utiliza principalmente entre un instrumento neumático y su regulador de presión de suministro para limitar la presión de suministro del instrumento a 50 psig/3,4 bar en caso de que el regulador de presión de suministro no se abra

Características

  • Confiabilidad de la aplicación
  • Fácil instalación
  • Económica
  • Resistente a alteraciones inadecuadas
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
NPT de 1/4
Coeficiente de caudal
Cg completamente abierto: 55
Km: 0,79
Presión máxima de entrada permitida (alivio)
250 psig/17,2 bar
Rango de presión de alivio
No ajustable, comienza a descargar entre 39 a 44 psig/2,7 a 3,0 bar
Presión de rectificación
35 psig/2,4 bar o más
Capacidades térmicas
-20 °F a 150 °F/-29 °C a 66 °C
Peso aproximado
5 onzas/140 gramos
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos