Fisher-P-4195K

Controlador indicador de la presión manométrica 4195K Fisher™

Descripción del producto

Los controladores indicadores de la presión manométrica serie 4195K Fisher muestran la presión y los puntos de referencia de los procesos en una escala de procesos de fácil lectura. Los controladores comparan la presión del proceso con un punto de referencia ajustado por el operador y brindan un señal neumática a un elemento de control para que la presión del proceso cambie según el punto de referencia. Hay tipos de controladores disponibles para control solo proporcional, proporcional con restablecimiento y de brecha diferencial para control de encendido/apagado. Los controladores 4195K se usan en industrias donde se requiere control de presión preciso y monitorización del proceso.

Certificaciones
ATEX, CUTR
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
40 psig
Tipo de montaje
Montaje remoto, montaje en actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Abierto/cerrado, control de modulación
Control de procesos
Presión
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El ajuste del punto de referencia, del cero y de span del puntero de procesos y la alternancia entre acción directa e inversa se logran rápidamente y sin herramientas especiales.
  • El controlador puede montarse directamente en el actuador, en un soporte de tubo, en una pared o en un panel.
  • El diseño simple y la baja masa de las piezas internas permiten que el controlador soporte la vibración que se encuentra en la mayoría de los entornos de las plantas.
  • El diseño de relé y la boquilla reduce el consumo de aire estable hasta 0,09 m3/h (3,5 scfh); menos que los requisitos de 6 scfh para la industria de gas y petróleo fijados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Estándar de desempeño de fuentes nuevas, subparte OOOO, EPA-HQ-QAR-2010-0505).
  • La carcasa plástica robusta resiste entornos corrosivos como plantas químicas y las atmósferas rociadas de sal, por ejemplo, en las plataformas petroleras en altamar.

Documentos y dibujos