No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-DFA

Desobrecalentador de geometría variable DFA Fisher™

Descripción del producto

El Fisher DFA (desobrecalentador con arquitectura flexible) incorpora un desobrecalentador independiente, atomizado mecánicamente, con elemento de control de agua y geometría variable para una variación de caudal de moderada a alta. El DFA se instala a través de una conexión bridada en la parte lateral de una tubería NPS 8 o más grande.

Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Acondicionamiento de vapor
Características de caudal
Porcentaje igual, porcentaje igual modificado, lineal, características especiales
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Los cuerpos con diseño personalizado, con un desobrecalentador estilo sonda, combinado con múltiples estilos de internos están disponibles para satisfacer casi todo los requisitos superficie a superficie, de tuberías o aplicaciones.
  • El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF permite un amplio rango de operación para lograr una mezcla óptima y una rápida vaporización en todas las condiciones de flujo.
  • Puede dar mantenimiento, quitar o reemplazar fácilmente las boquillas sin reemplazar toda la unidad.
  • El montaje de la boquilla está construido para minimizar el potencial de excitación debido a la emisión de vórtices y a la vibración inducida por el caudal.
  • Están disponibles múltiples configuraciones de boquillas que proveen grandes cantidades de rocío para enfriar el vapor hasta la temperatura requerida.
  • Usa una construcción forjada, optimizada para mover las juntas soldadas lejos de las regiones con alto estrés.
  • Una camisa térmica integral dentro de la tubería del cuerpo de atemperador reduce el potencial de choque térmico cuando se introduce agua fría.
  • Mayor resistencia al desgaste del interno de acero inoxidable endurecido que significa un servicio más duradero. Cuando hace falta realizar tareas de inspección o mantenimiento, el cuerpo puede permanecer en la tubería durante la extracción de las piezas del interno. El mantenimiento es simple y puede realizarse fácilmente
  • Una resistente guía en la jaula y de asiento ofrece una mayor estabilidad del asiento de válvula, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico.
  • El interno de la válvula está habilitado para caídas de presión completas y, en la mayoría de los casos, es igual al de las válvulas easy-e™ y HP que reduce los costos de inventario de los internos.

Documentos y dibujos