No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
KTM-P-P000474

Asiento Gratite de alta temperatura modelo KTM

Descripción del producto

La válvula de bola de asiento Gratite KTM funciona en un rango de temperaturas sorprendente y tiene un gran rendimiento y fiabilidad, por lo que es una opción ideal para aplicaciones de alta presión, anticorrosión y otras líneas de proceso clave.

Características

  • El grafito duro con excelentes propiedades de lubricación automática y anticorrosión se adopta en el asiento y el grafito flexible en el sellado del amortiguador
  • Los asientos duros de grafito y la empaquetadura de grafito garantizan un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -29 °C a 500 °C
  • Gratite ofrece una rentabilidad superior en comparación con las válvulas de asiento de metal
  • La alta resistencia al choque térmico evita el craqueo que provoca el choque térmico visto en la cerámica
  • Con alta conductividad, Gratite® tiene una función antiestática
  • Vástago antiexpulsión (ASME Clase 600 opcional)
  • La construcción del cuerpo de dos piezas facilita el mantenimiento
  • El producto ofrece un diseño ignífugo
  • Montaje fácil del actuador
  • Se puede usar para ambas direcciones de flujo (la opción ASME Clase 600, DN50 a DN100 sirve para el flujo unidireccional).
  • Gratite presenta excelentes características de sellado
Certificaciones
Ignífuga, CE, NACE, capacidad SIL, PED
Conexión final
Bridada
Aplicación
Cogeneración, vapor limpio, refinado, reactores, HRSG, temperatura alta, equipos de calefacción, soplador, unidad de tratamiento térmico
Diseño del cuerpo
Entrada lateral, patrón largo
Material
Acero inoxidable 316, aleación, acero al carbono
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL600RF, CL300RF, CL150RF, 600RF, 300RF, 150RF
Tipo de asiento/sello
Bola
Clase de cierre
API 598, clase VI (FCI 70-2), cero fugas
Normas
ASME B16.34, API 608
Tamaño de la válvula
NPS 1/DN 25, NPS 1/2/DN 15, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 2/DN 50, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/4/DN 20, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Bola, válvula de bola, válvula de bola flotante
Medios
Vapor, aceite mineral, aceite combustible, aire, gas inerte

Documentos y dibujos