No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
KTM-P-P000555

Válvulas de bola flotante KTM modelo NB/MB

Descripción del producto

Válvula de bola individual KTM de 3 direcciones que reemplaza a diversas válvulas bidireccionales, ahorra espacio valioso y simplifica la conexión a tuberías

Características

  • Alineación positiva del cuerpo.
  • Vástago antiexpulsión para mayor seguridad.
  • La tolerancia de esfericidad de la bola es insuperable.
  • Las múltiples capas de anillos de empaquetadura chevron PTFE ajustables para el modelo estándar permiten un excelente control de emisiones fugitivas.
  • Indicación de posición positiva.
  • Capacidad de dispositivo de bloqueo.
  • Construcción del cuerpo para servicio pesado.
  • Brida de montaje superior ISO 5211 mecanizada.
  • Los resortes de carga activa mantienen una fuerza constante en la empaquetadura del vástago al sello, asegurando la integridad del sello y la vida útil prolongada de la válvula.
  • Cojinetes de doble eje que ofrecen un funcionamiento de ciclo alto.
  • Valores de Cv más altos y costos más bajos por el desvío, lo que normalmente se puede hacer con la instalación de múltiple de válvulas. 2 asientos que ofrecen el asiento E de copolímero, compatible con OM2 como estándar. Borde ignífugo mecanizado para el contacto de metal con la bola en caso de incendio. También elimina
Certificaciones
CE, CRN, emisión fugitiva, capacidad SIL, PED
Conexión final
Bridada
Aplicación
Mezclado de asfalto, lote, bebidas, biocombustibles, llenado, control de líquidos, geotérmica, servicio industrial, transferencia de productos, mezclado de productos, mezclado/agitación, mezclado de lubricante
Diseño del cuerpo
Entrada lateral, patrón largo
Material
Acero al carbono, acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL150RF, 150RF, 300RF, CL300RF, bridada
Tipo de asiento/sello
Sello blando, bola
Clase de cierre
API 598, cero fugas
Normas
ASME B16.34, API 608
Tamaño de la válvula
NPS 2/DN 50, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 10/DN 250, NPS 1/DN 25, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Bola, válvula de bola flotante, válvula de tres direcciones
Medios
Líquidos/gases agresivos, aire, amoniaco, gas natural comprimido, petróleo combustible, agua caliente, petróleo ligero, líquido, propano líquido, gas propano líquido, líquidos, gas de petróleo licuado, aceite mineral, gas natural, NH3, NH3 (amoniaco anhidro), gases especializados

Documentos y dibujos