No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Baumann-P-24000CVF and 24000SVF

Válvulas de control con brida de acero al carbono 24000CVF y acero inoxidable 24000SVF Baumann™

Descripción del producto

Los diseños de la válvula de control SVF y 24000CVF Baumann de alto desempeño presentan una banda muerta baja e histéresis, capacidad para alto caudal, excelentes características de control, cierre hermético y sistemas avanzados que cumplen con las condiciones demandantes del servicio. Este diseño compacto y liviano la convierten en la válvula ideal para instalar en sistemas de tuberías de alta densidad, donde lo más importante es el espacio.

Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Isoporcentual, lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ANSI CL150, ANSI CL300, DIN PN 10-40
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Clasificación del cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 4
Estándar del tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño liviano y compacto que reduce los costos de las tuberías instaladas.
  • Opciones de conexiones de extremo ASME y EN disponibles para los estándares de sus tuberías.
  • Tapón con contorno y guía de poste completamente elevable que permite la descarga de residuos a través del cuerpo de la válvula.
  • El material interno de acero inoxidable austenítico tipo S31600 es estándar; ofrecemos material interno de acero inoxidable S41600.
  • Varias opciones de internos disponibles para satisfacer los requisitos cambiantes de los procesos.
  • Controlador digital de válvula FIELDVUE™ disponible para calibración y diagnósticos remotos en plantas que utilizan la arquitectura PlantWeb.
  • Empaque ENVIRO-SEAL™ disponible para una mayor vida útil e integridad del empaque.
  • Bonete de fuelle NOLEEK, adecuado para una amplia variedad de temperaturas de funcionamiento. Ofrecemos bonetes de extensión en varias longitudes, para servicios en aplicaciones criogénicas o de temperaturas elevadas.

Documentos y dibujos