El ARMOR de Fisher es un dispositivo de monitorización remota que se puede configurar para actuar como una solución de monitorización de reguladores o de estaciónes. La unidad de Armor ofrece opciones de medición flexibles, que incluyen dos o tres puntos de presión, monitorización de recorrido remoto y monitorización discreta. Se comunica por varios canales, como la conectividad celular con DeltaV™ SaaS, Ethernet y conectividad Bluetooth® con una aplicación dedicada.